DRL 20-W090-ASP
IDnr. 314773
- verticale slag [Z-as]: 33 mm
- Rotatie hoek: 90 °
- Max. nuttige last: 1 kg
Technische gegevens
| Rotatie hoek [°] | 90 |
|---|---|
| Hoekinstelling per zijde [°] | 2.0 |
| verticale slag [Z-as] [mm] | 33.0 |
| Verticale, lineaire slag [Z-as] [mm] | 18.0 |
| Aanpassing verticale slag per zijde [Z-as] [mm] | 10.0 |
| Max. verschil in hoogte tussen de eindposities [mm] | 10.0 |
| Koppel [Nm] | 2.26 |
| Kracht voor heffen [N] | 245.0 |
| instelkracht [N] | 220.0 |
| Herhalingsnauwkeurigheid [Z-as] [mm] | ± 0.01 |
| Herhalingsnauwkeurigheid, rotatie [°] | 0.02 |
| Min. werkdruk [bar] | 3.0 |
| Max. werkdruk [bar] | 6.0 |
| Nominale werkdruk [bar] | 6.0 |
| Cilindervolume per cyclus [cm³] | 75.0 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 60.0 |
| Max. nuttige last [kg] | 1.0 |
| Max. toelaatbare cyclustijd per minuut [1/min] | 63.0 |
| Gewicht [kg] | 2.7 |
| Variant met vasthoudrem | ja |
Max. belasting
Cyclustijd
Max. belasting
Behalve de belasting die resulteert uit de handling van de structuur mag geen andere belasting optreden.
Cyclustijd
- X-as:
- Cyclustijd
- Y-as:
- Traagheid
- X-as:
- Cyclustijd
- Y-as:
- Massa
Algemene opmerkingen over de reeks
Rondloopnauwkeurigheid
Wordt gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli.
Cyclustijden
De cyclustijden hebben betrekking op een typische "pick & place"-beweging van de hef-/draaieenheid. Houd er rekening mee dat de werkelijke cyclustijd wordt beïnvloed door de lengte en/of diameter van de slang, de ventielschakeltijden en de PLC-responstijden.
Slag
De slag is de maximale nominale slag per asrichting. Deze kan aan elke zijde korter worden gemaakt.
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Nominale belasting of massatraagheidsmoment
De waarden hebben betrekking op de totale belasting die aan de flens is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules korter wordt als de maximumwaarden worden overschreden. Dergelijke situaties vallen niet onder de garantie van SCHUNK.