arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PPU-E 30-H270-V100-03-F12 Vergelijkbare illustratie

PPU-E 30-H270-V100-03-F12

Lineaire "pick & place"-eenheid PPU-E, Maatuitvoering: 30, elektrisch, Lineaire, directe aandrijving, Uitvoering voor extra C-as, : ERD 12

  • horizontale slag [Y-as]: 270 mm
  • verticale slag [Z-as]: 100 mm
  • Max. nuttige last: 3 kg
Aandrijfconcept Lineaire, directe aandrijving
horizontale slag [Y-as] [mm] 270.0
verticale slag [Z-as] [mm] 100.0
Max. aandrijfkracht [Y-as] [N] 400.0
Nominale kracht [Y-as] [N] 150.0
Max. aandrijfkracht [Z-as] [N] 550.0
Nominale kracht [Z-as] [N] 195.0
Max. nuttige last [kg] 3.0
Herhalingsnauwkeurigheid [Y-as] [mm] 0.01
Herhalingsnauwkeurigheid [Z-as] [mm] 0.01
Max. stroom [Y-as] [A] 8.0
Stroom bij stilstand [Y-as] [A] 1.8
Max. stroom [Z-as] [A] 12.0
Stroom bij stilstand [Z-as] [A] 3.2
Min. omgevingstemperatuur [°C] 10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 40.0
Gewicht [kg] 27.6
Interface slagmeetsysteem Sin/Cos 1Vss
Geschikt voor C-as ERD 12
Aantal vloeistofdoorvoeren 2.0
Aantal elektrische aansluitingen krachtafneempunt 1.0
Speling N (voor momentbelasting) [mm] 73.0
Lengte X [mm] 113.0
Breedte Y [mm] 335.0
Hoogte Z [mm] 745.2
Moment Mx max. [Nm] 24.0
Moment My max. [Nm] 6.0
Moment Mz max. [Nm] 50.0
Kracht Fx max. [N] 50.0
Force Fy max. [N] 400.0
Kracht Fz max. [N] 550.0
Versie, voorzien van C-as ja

Algemene opmerkingen over de reeks

Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.

Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.

Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.

Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.

Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.