PPU-E 50-H280-V150-00-D04
- horizontale slag [Y-as]: 280 mm
- verticale slag [Z-as]: 150 mm
- Max. nuttige last: 5 kg
Technische gegevens
| Aandrijfconcept | Lineaire, directe aandrijving |
|---|---|
| horizontale slag [Y-as] [mm] | 280.0 |
| verticale slag [Z-as] [mm] | 150.0 |
| Max. aandrijfkracht [Y-as] [N] | 400.0 |
| Nominale kracht [Y-as] [N] | 160.0 |
| Max. aandrijfkracht [Z-as] [N] | 1200.0 |
| Nominale kracht [Z-as] [N] | 525.0 |
| Max. nuttige last [kg] | 5.0 |
| Herhalingsnauwkeurigheid [Y-as] [mm] | 0.01 |
| Herhalingsnauwkeurigheid [Z-as] [mm] | 0.01 |
| Max. stroom [Y-as] [A] | 8.0 |
| Stroom bij stilstand [Y-as] [A] | 1.95 |
| Max. stroom [Z-as] [A] | 17.0 |
| Stroom bij stilstand [Z-as] [A] | 4.68 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 10.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 40.0 |
| Gewicht [kg] | 37.2 |
| Interface slagmeetsysteem | Sin/Cos 1Vss |
| Geschikt voor C-as | MRD-S 04 |
| Aantal vloeistofdoorvoeren | 2.0 |
| Aantal elektrische aansluitingen krachtafneempunt | 1.0 |
| Speling N (voor momentbelasting) [mm] | 72.0 |
| Lengte X [mm] | 121.0 |
| Breedte Y [mm] | 423.0 |
| Hoogte Z [mm] | 886.3 |
| Moment Mx max. [Nm] | 24.0 |
| Moment My max. [Nm] | 6.0 |
| Moment Mz max. [Nm] | 85.0 |
| Kracht Fx max. [N] | 50.0 |
| Force Fy max. [N] | 400.0 |
| Kracht Fz max. [N] | 1200.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Cyclustijd
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De opgegeven waarden voor moment en kracht zijn statische waarden en kunnen tegelijkertijd voorkomen.
Cyclustijd
- X-as:
- Montageafmetingen
- Y-as:
- Cyclustijd
Algemene opmerkingen over de reeks
Veiligheidsaanwijzingen
Voorzichtig: magnetisch veld! Dit geldt met name voor personen met medische implantaten zoals een pacemaker, hoortoestellen etc.
Rondloopnauwkeurigheid
gedefinieerd als de spreiding van de doelpositie na 100 opeenvolgende cycli onder gelijke omstandigheden.
Omgevingscondities
De modules zijn hoofdzakelijk ontworpen voor toepassing in schone omgevingen. Houd er rekening mee dat de levensduur van de modules kan afnemen als deze onder ruwe omstandigheden worden gebruikt en dat SCHUNK in dergelijke gevallen niet aansprakelijk kan worden gesteld. Neem contact met ons op voor assistentie.
Berekening lay-out of besturing
Het is noodzakelijk om de juiste maat van de geselecteerde eenheid te controleren, anders kan dit resulteren in overbelasting. Neem contact met ons op voor assistentie.
Laadvermogen
is het gewicht van de totale belasting die aan de vrijdragende arm is bevestigd. Houd er rekening mee dat de levensduur wordt verkort als het maximale laadvermogen wordt overschreden. SCHUNK kan hiervoor geen garantie bieden.