arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
PCFC-12-A Vergelijkbare illustratie

PCFC-12-A

Compensatie-eenheid

IDnr. 1453546

Compensatie-eenheid PCFC, Maatuitvoering: 12, pneumatisch

  • Compensatie Z: 12 mm
  • Kracht Fz max.: 85 N
  • Kracht Fd max.: 18 N
Compensatie Z [mm] 12.0
Min. compensatiekracht [N] 18.0
Max. compensatiekracht [N] 85.0
Gewicht [kg] 3.54
Min. compensatiedruk [bar] 1.0
Max. compensatiedruk [bar] 4.1
Gewichtkrachtcompensatie geïntegreerd
Compensatieluchtaansluiting inschuiven 10 mm
Compensatieluchtaansluiting uitschuiven 10 mm
Ontluchtingsaansluiting 4 mm
Communicatie-interface RS-485
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 35.0
Diameter D [mm] 152.4
Hoogte Z [mm] 115.4
De bijkomend vereiste proportionele regelkleppen voor zwaartekrachtcompensatie moeten door de klant worden geleverd.

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.

Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid

Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (< 5 µm, droog) en niet geoliede perslucht

Garantie
24 maanden