arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
RCV-490 Vergelijkbare illustratie

RCV-490

Ontbramingsspil

IDnr. 1423327

Ontbramingsspil RCV, Maatuitvoering: 490, pneumatisch

  • Max. compensatie X: ± 8.3 mm
  • Max. compensatie Y: ± 8.3 mm
Vermogen [W] 490.0
Stationaire snelheid [1/min] 30000.0
Nominale snelheid [1/min] 15000.0
Max. compensatiehoek X [°] ± 3
Max. compensatie X [mm] ± 8.3
Max. compensatiehoek Y [°] ± 3
Max. compensatie Y [mm] ± 8.3
Asbevestiging geïntegreerd
Aanbevolen compensatiepad [mm] ± 4.1
Min. radiale compensatiekracht [N] 7.0
Max. radiale compensatiekracht [N] 53.0
Min. compensatiedruk [bar] 1.0
Max. compensatiedruk [bar] 4.1
Werkdruk [bar] 6.2
maximaal luchtverbruik [l/s] 19.0
Gereedschapshouder Spantang ER-11 6 mm en 8 mm
Luchtaansluitingsspindel 10 mm
Compensatieluchtaansluiting 4 mm
Gewicht [kg] 3.36
Min. omgevingstemperatuur [°C] 5.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 35.0
Diameter D [mm] 120.7
Hoogte Z [mm] 271.3
Kracht Fx max. [N] 53.0
Force Fy max. [N] 53.0

Algemene opmerkingen over de reeks

Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.

Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid

Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (<5 µm, droog) en geoliede perslucht (1-2 druppels per minuut)

Garantie
24 maanden