arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ELB

ELB

Compacte lineaire module
Directe lineaire aandrijving met korte slag en kruisrolgeleiding

优势 - 您将获益

  • 轴中集成了电机和测量系统
    将轮廓干涉和空间要求将至最低
  • 选配绝对位置测量系统
    更少的编程工作,节省启动和工作时间
  • 高度动态,周期短,因此生产率高
    因此,实现较高的生产力
  • 几乎无磨损件
    实现长使用寿命
  • 预载交叉滚子导轨
    这表示绝对无间隙
  • 标准安装孔
    与装配技术其他系统元件有多种组合
  • 可选择气动或电动制动器用作杆锁
    系统急停时保证过程可靠
  • 按照 SIL2/PLd,对安全设备予以可选认证
    借助于 HIPERFACE® 和 DRIVE-CliQ 接口,可用于机器安全领域的高标准应用

选件和特殊信息

  • 模块化传感器系统
    线性模块(与图示类似)可提供四种不同的行程测量系统。这种增量式行程测量系统有一个 1Vss 接口。绝对路径测量系统可选配接口:HIPERFACE®、SSI 或 DRIVE-CLiQ。
  • 气动止动闸
    线性模块可选配止动闸。该止动闸采用气动驱动。其功能在不通气情况下激活。止动闸用于在无供电条件下保持线性轴的位置。
  • 负载补偿
    线性模块也可以选配负载补偿装置,与电机平行定位,采用了 MagSpring® 来实现这一目的磁力弹簧能够部分补偿线性电机垂直运动时产生的部分重力。这在某些应用中可能会导致很大的动态反应力。
  • 电气活塞杆制动
    可选项:可在轴上配备一个电动驻停制动。这避免了在断电时垂直安装的轴出现意外下沉。制动保持同样可在设备安全领域的应用中使用。请联系我们。
  • 经认证的编码器系统
    按照 SIL2/PLd,对带有 HIPERFACE® (选装) 和 DRIVE-CLiQ 接口的编码器系统予以认证。这意味着:即便是机器安全领域中要求苛刻的应用也适用。如需更多信息,请联系我们。
  • 新增:配备食品级润滑脂 (H1G) 的版本
    适用于医疗技术、实验室自动化、制药和食品行业,可快速投入使用的解决方案。尚未完全符合 EN 1672-2:2020 的要求。