arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ERT

ERT

Universele rotatie-eenheid
Universele platte draaieenheid met absolute encoder en elektrische rem en optionele verhoogde beschermingsklasse (IP54)

Innovaties - uw voordelen

  • Geïntegreerde koppelaandrijving
    voor een groot koppel en flexibel gebruik door geregelde positie, snelheid en koppel
  • Extreem plat ontwerp
    voor minimaal storende contouren en voor toepassing in gesloten ruimten
  • Met absoluut positiemeetsysteem
    Geringere programmeerinspanning en tijdsbesparing tijdens de inbedrijfstelling en het gebruik
  • Optioneel gecertificeerde veiligheidsvoorzieningen volgens SIL2/PLd
    met de DRIVE-CliQ-interface voor toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid
  • Optionele elektrische rem
    voor handhaven van de positie tijdens stilstand
  • Grote middenboring
    voor doorvoerleidingen en mediaslangen
  • Veelzijdige aandrijvingsopties
    voor eenvoudige integratie in bestaande besturingsconcepten met behulp van verschillende besturingen van derden (bijv. Bosch Rexroth IndraDrive of Siemens SINAMICS)
  • NIEUW:
    Dankzij de één-kabeltechnologie HIPERFACE DSL® bespaart u kosten, heeft u minder ruimte nodig en kunt u het eenvoudig implementeren.

Opties en speciale informatie

  • Gebruik van de elektrische vasthoudrem
    De geïnstalleerde rem is alleen ontworpen als vasthoudrem. Daardoor kan deze alleen in stationaire toestand worden geactiveerd. Toepassing als bedrijfsrem is niet toegestaan en heeft bovendien een slijtageverhogend effect.
  • Ontwerp met IP54-optie
    Bij de IP54-optie wordt een verhoogde wrijving veroorzaakt door de afdichtingen (boven en onder). Deze hebben een gering effect op de cyclustijd bij een normaal positioneringsproces (<360°). In dit geval kan de ERT worden ontworpen met de IP54-optie in de productzoeker op de homepage. Bij gebruik als roterende aandrijving (continue roterende beweging) vermindert de wrijving van de afdichtingen (boven en onder) het beschikbare invoermoment. In dat geval moet bij het ontwerp met extra factoren rekening worden gehouden. Neem gerust contact op voor meer informatie.
  • UL-certificering
    De elektrische ERT draaimodule is op verzoek gedeeltelijk verkrijgbaar met UL-certificering (gecertificeerd volgens de Amerikaanse en Canadese voorschriften). Neem hiervoor contact met ons op.
  • Gecertificeerd encodersysteem
    Het encodersysteem met de DRIVE-CLiQ-interface is gecertificeerd volgens SIL2/PLd. Dit betekent dat zelfs veeleisende toepassingen met hoge eisen op het gebied van machineveiligheid kunnen worden gerealiseerd. Neem voor meer informatie contact op met ons.
  • HIPERFACE DSL® encoder-interface
    De HIPERFACE DSL® -encoderinterface is een zuiver digitaal motorfeedbackprotocol. Dankzij de één-kabeltechnologie bespaart u kosten, heeft u minder ruimte nodig en kunt u het eenvoudig implementeren. Deze interface wordt momenteel alleen ondersteund door de Beckhoff AX8000-aandrijfbesturing. Neem contact met ons op als u ons product wilt gebruiken met andere besturingen die de Hiperface DSL®-interface ondersteunen.