arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
CC Set ER 25 Vergelijkbare illustratie

CC Set ER 25

Set ER-spantangen

ID 280223

CC Set ER 25, Sada kleštin ER
  • DIN ISO 15488-B (ER/ESX)
  • Počet kleštin ER: 15
  • Pro upínací průměr: Ø2 - 16
  • Obvodová házivost: ≤ 0,005 mm
Pro ER 25
Pro upínací průměr Ø2 - 16
D1 min. [mm] 2.0
D1 max. [mm] 16.0
Vlastní hmotnost [kg] 1.43
Počet kleštin ER 15.0
Kleština ER norma DIN ISO 15488-B