arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KMRS HSK 100 Vergelijkbare illustratie

KMRS HSK 100

Sleutel voor buisje voor koelvloeistof

IDnr. 9799155

KMRS HSK 100, Sleutel voor buisje voor koelvloeistof
  • Voor de interface: HSK 100
  • Diameter: 16 mm
Pro rozhraní HSK 100
D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 22.0
L1 [mm] 141.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.167