TENDO SPW Ø1 1/4"
고정력 시험기 부품
IDnr. 9646217
TENDO SPW Ø1 1/4", 고정력 시험기 부품
- 지름: 1 1/4"
- 길이 L1: 93 mm
Technische gegevens
| D1 | 1 1/4" |
|---|---|
| L1 [mm] | 93.0 |
| 중량 [kg] | 0.534 |
고객의 요청에 따라, TENDO E compact Ø 16, TENDO E compact HSK-F 63, TENDO P HSK-F 63 및 TENDO WZS용 클램핑 포스 테스트 샤프트를 주문할 수 있습니다.