GZB-S KD
中間スリーブ、冷却液対応
SCHUNK の中間スリーブを使用すると、ツールホルダー1つだけで径の異なる複数のシャンクのクランプが可能です。汎用中間スリーブGZB-Sには、クーラントプルーフ実証済みバージョンと革新的な周辺クーラントチャンネル付きバージョンの2つのバージョンがあります。両方とも SCHUNK ツールホールディングシステム TENDO、TRIBOS、SINO-R およびすべての標準油圧ツールホルダーで使用できます。
Popis
利点と特長
- 最適なコスト管理で最大の多目的性: 1つのツールホルダーで多くのクランピング径に対応
スロット付きまたはクーラントプルーフ仕様の中間スリーブを使用することで、同じツールホルダーで、さまざまな直径のツールをクランプできます。 - 2 つのタイプ
80 bar までのクーラントプルーフ、または周辺冷却付き - 可動式中間ストッパー
調整可能な中間ピースによる柔軟な長さ事前調整 - 包括的な互換性
汎用中間スリーブ GZB-S は、SCHUNK の TENDO, TRIBOS, SINO-R およびすべての標準油圧ツールホルダーで使用できます。 - 永続的振れおよび繰り返し精度 ≤0.003 mm
均等な切断動作、 長いツール耐用寿命、新しいツール研削や調達のコストを削減 - 市販のあらゆるシャンクタイプがクランプ可能
滑らかな円筒型シャンク、DIN 1835 と DIN 6535 HA 適合シャンクフォーム A フォーム AB: 全面座および円筒型シャンクで 引き面付き、DIN 1835 と DIN 6535 HB 適合シャンクフォーム B フォーム B: 側面側の引き面、DIN 1835 適合シャンクフォーム B フォーム E: 傾斜クランプ面、DIN 1835 と DIN 6535 HE 適合フォーム E - 個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。
オプション、その他
- 製品は焼バメタイプには適していないことにご注意ください。