arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
KOM HSK-A 63 Ø16x160 Vergelijkbare illustratie

KOM HSK-A 63 Ø16x160

Combination shell and end mill adapters

Ident.-Nr. 23000082

Lieferzeit auf Anfrage
KOM HSK-A 63 Ø16x160, Toolholders
  • Combination shell and end mill adapters
  • Series: Combination shell and end mill adapters
  • Toolholder interface: HSK-A 63
  • Clamping diameter: 16 mm
  • Thread in clamping diameter: M8
  • Projecting length: 160 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
  • Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Scope of delivery: Includes tightening bolt, drive ring, and feather key
Technologie Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Baureihe Kombi-Fräser-Aufsteckdorne
Werkzeughalterschnittstelle HSK-A 63
Werkzeughalternorm DIN ISO 12164-1
Spanndurchmesser D1 16 mm
Gewinde Anzugsschraube G M8
D2 [mm] 32.0
Auskraglänge L1 [mm] / [inch] 160 mm / 6.3"
L4 [mm] 134.0
L11 [mm] 27.0
L12 [mm] 17.0
Gewicht [kg] 1.61
Kühlmitteldicht ja

Ausführung
Zur Aufnahme von Fräsern mit Längs- oder Quernut

Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,006 mm gemessen vom Kegel zu D1

Wuchtgüte
G2,5 bei 25.000 1/min oder Umax < 1 gmm

Datenträger
Bohrung für Datenträger nach DIN 69873

Werkzeughalterwechsel
Für automatischen Werkzeughalterwechsel

Lieferumfang
Inklusive Fräseranzugsschraube, Mitnehmerring und Passfeder

Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich