KOM HSK-A 63 Ø32x60
Combinatieschaal en eindfreesadapters
IDnr. 263613
KOM HSK-A 63 Ø32x60, Gereedschapshouders
- Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Reeksen: Combinatieschaal en eindfreesadapters
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 32 mm
- Draad in klemdiameter: M16
- Uitstekende lengte: 60 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm gemeten van de kegel tot D1
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| 技术 | 面铣刀适配器 |
|---|---|
| 系列 | 面铣刀适配器 |
| 刀具夹持接口 | HSK-A 63 |
| 刀柄标准 | DIN ISO 12164-1 |
| 夹持直径 D1 | 32 mm |
| 紧固螺钉螺纹 G | M16 |
| D2 [mm] | 58.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60 mm / 2.4" |
| L4 [mm] | 34.0 |
| L11 [mm] | 38.0 |
| L12 [mm] | 24.0 |
| 重量 [kg] | 1.5 |
| 防冷却剂 | 是 |
| 标准长度 | 是 |
型号
用于安装带纵向或横向槽的刀具
回转精度
从锥体到 D1 测量 ≤ 0.006 mm
平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm
RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片
刀柄更换
对于自动更换刀柄
标配范围
包括拧紧螺栓、传动环和导向键
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计