KOM HSK-A 63 Ø40x70
Combination shell and end mill adapters
IDnr. 263614
KOM HSK-A 63 Ø40x70, Toolholders
- Combination shell and end mill adapters
- Series: Combination shell and end mill adapters
- Toolholder interface: HSK-A 63
- Clamping diameter: 40 mm
- Thread in clamping diameter: M20
- Projecting length: 70 mm
- Run-out accuracy: ≤ 0.006 mm measured from taper to D1
- Balancing grade: G2.5 at 25,000 RPM or Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Mandrins de fraisage combinés |
|---|---|
| Gammes | Mandrins de fraisage combinés |
| Interface de porte-outils | HSK-A 63 |
| Porte-outil standard | DIN ISO 12164-1 |
| Diamètre de serrage D1 | 40 mm |
| Filetage pour boulon de serrage G | M20 |
| D2 [mm] | 70.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 70 mm / 2.8" |
| L4 [mm] | 44.0 |
| L11 [mm] | 41.0 |
| L12 [mm] | 27.0 |
| Poids [kg] | 2.13 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Version
Pour la fixation de fraises avec rainure longitudinale ou transversale
Concentricité
≤ 0,006 mm mesuré du cône à D1
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Etendue de la livraison
Avec boulon de serrage, bague de poussée et clavette
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande