FDB-AC-180
Ontbramingsspil
IDnr. 322207
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Ontbramingsspil FDB-AC, Maatuitvoering: 180, pneumatisch
- Compensatie XY: ± 4.1 mm
- Kracht Fd max.: 32.9 N
Technische gegevens
| Vermogen [W] | 250.0 |
|---|---|
| Max. compensatiepad [mm] | ± 4.1 |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 2 |
| Min. compensatiekracht [N] | 8.45 |
| Max. compensatiekracht [N] | 32.9 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Stationaire snelheid [1/min] | 30000.0 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | 80 |
| Stationair luchtverbruik [l/s] | 9.4 |
| Gewicht [kg] | 0.51 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 54.0 |
| Hoogte Z [mm] | 118.6 |
| Max. kracht Fz [N] | 32.9 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, via gefilterde (< 5 µm, droog) en geoliede perslucht, 3-4 druppels per minuut
Garantie
24 maanden