FDB-1040
Ontbramingsspil
IDnr. 322245
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
Ontbramingsspil FDB, Maatuitvoering: 1040, pneumatisch
- Compensatie XY: 9.1 mm
- Max. compensatie X: ± 9 mm
- Max. compensatie Y: ± 9 mm
Technische gegevens
| Vermogen [W] | 1040.0 |
|---|---|
| Max. compensatie X [mm] | ± 9 |
| Max. compensatie Y [mm] | ± 9 |
| Asbevestiging | optioneel via stelschroeven |
| Aanbevolen compensatiepad [mm] | ± 5 |
| Min. compensatiekracht [N] | 28.9 |
| Max. compensatiekracht [N] | 86.7 |
| Min. compensatiedruk [bar] | 1.0 |
| Max. compensatiedruk [bar] | 4.1 |
| Stationaire snelheid [1/min] | 40000.0 |
| Werkdruk [bar] | 6.2 |
| Geluidsemissie [dB(A)] | 78 |
| Stationair luchtverbruik [l/s] | 11.8 |
| Vastgelopen luchtverbruik [l/s] | 19.0 |
| Spantang | ER-11 |
| Hulsdiameter [mm] | 6.0 |
| Gewicht [kg] | 3.45 |
| Min. omgevingstemperatuur [°C] | 5.0 |
| Max. omgevingstemperatuur [°C] | 35.0 |
| Diameter D [mm] | 107.2 |
| Hoogte Z [mm] | 272.2 |
| Kracht Fx max. [N] | 89.0 |
| Force Fy max. [N] | 89.0 |
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
Afmetingen en maximaal toegelaten belasting
De aangegeven krachten geven de maximale belasting weer.
Algemene opmerkingen over de reeks
Omgevingscondities
Let op: de eenheid is niet geschikt voor gebruik in een omgeving waar koelmiddelen of snijvloeistoffen aanwezig zijn.
Montage
op de robotarm of als stationaire eenheid
Aandrijving
pneumatisch, met gefilterde perslucht (10 micrometer): droog en niet-bevochtigd
Garantie
24 maanden