FDB-340
Broche d'ébavurage
IDnr. 322201
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Broche d'ébavurage FDB, Taille: 340, pneumatique
- Chemin de compensation XY: 7.6 mm
- Compensation max. X: ± 7.5 mm
- Compensation max. Y: ± 7.5 mm
Technische gegevens
| Puissance [W] | 340.0 |
|---|---|
| Compensation max. X [mm] | ± 7.5 |
| Compensation max. Y [mm] | ± 7.5 |
| Trajectoire de compensation recommandée [mm] | ± 3 |
| Force de compensation min. [N] | 12.7 |
| Force de compensation max. [N] | 42.0 |
| Pression de compensation min. [bar] | 1.0 |
| Pression de compensation max. [bar] | 4.1 |
| Vitesse à vide [1/min] | 40000.0 |
| Pression d'utilisation [bar] | 6.2 |
| Emission de bruit [dB(A)] | 78 |
| Consommation d'air à vide [l/s] | 5.6 |
| Consommation d'air verouillée [l/s] | 10.2 |
| Diamètre de pince de serrage [mm] | 6.0 |
| Poids [kg] | 1.15 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 35.0 |
| Diamètre D [mm] | 72.6 |
| Hauteur Z [mm] | 226.4 |
| Force Fx max. [N] | 42.3 |
| Force Fy max. [N] | 42.3 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Les forces indiquées montrent la charge maximale.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes
Veuillez noter que l'unité ne convient pas pour une utilisation où des liquides de refroidissement ou des fluides de coupe sont présents.
Fixation
au niveau du bras du robot ou comme unité stationnaire
Actionnement
pneumatique , par air comprimé filtré (10 µm) : sec et non lubrifié
Garantie
24 mois