arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Altere a seleção de país para ver informações sobre produtos, serviços e pessoas de contato relevantes para sua localização.
MES CF SCAPTO C5 Ø27x25 Ilustração semelhante

MES CF SCAPTO C5 Ø27x25

Mandris de fresa de facear

N.º de identificação 23004452

MES CF SCAPTO C5 Ø27x25, Porta-ferramentas
  • Mandris de fresa de facear
  • Série: Mandris de fresa de facear
  • Variante Cool Flow
  • Interface do porta-ferramentas: SCHUNK CAPTO C5
  • Diâmetro de fixação: 27 mm
  • Rosca no diâmetro de fixação: M12
  • Comprimento de projeção: 25 mm
  • Precisão de concentricidade: ≤ 0,006 mm medido do cone até D1
  • Grau de balanceamento: G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm
Escopo de fornecimento: Inclui parafuso de aperto
Tecnologia Mandris de fresa de facear
Série Mandris de fresa de facear
Interface do porta-ferramentas SCHUNK CAPTO C5
Padrão do porta-ferramentas ISO 26623-1
Diâmetro de fixação D1 27 mm
Parafuso de aperto de rosca G M12
D2 [mm] 60.0
Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] 25 mm / 1.0"
L4 [mm] 2.5
L11 [mm] 21.0
Peso [kg] 0.545
Variante Cool Flow sim
Comprimentos padrão sim
Estas variantes de produto são adequadas tanto para fresamento como para centros de torneamento

Versão
Para montagem de fresas com ranhura transversal

Precisão de concentricidade
≤ 0,006 mm medido do cone até D1

Grau de balanceamento
G2,5 a 25.000 rpm ou Umax < 1 gmm

Portadores de dados
Furos para suportes de dados de acordo com a norma DIN 69873

Alterações do porta-ferramentas
Para trocas automáticas de porta-ferramentas

Fornecimento de lubrificante de refrigeração
Projeto Cool Flow – fornecimento de lubrificante de refrigeração ideal diretamente para a aresta de corte da ferramenta

Escopo de fornecimento
Inclui parafuso de aperto

Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta