CELSIO HSK-A 63 Ø14x120
Met hitte krimpende gereedschapshouder
IDnr. 28000026
CELSIO HSK-A 63 Ø14x120, Gereedschapshouders
- Met hitte krimpende gereedschapshouder
- Reeksen: CELSIO
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 14 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 180 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Met hitte krimpende gereedschapshouder |
|---|---|
| Reeksen | CELSIO |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
| Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
| Klemdiameter D1 | 14 mm |
| D2 [mm] | 34.0 |
| D6 [mm] | 27.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 120 mm / 4.7" |
| L2 [mm] | 48.0 |
| L3 [mm] | 10.0 |
| L4 [mm] | 94.0 |
| G | M10x1 |
| Min. draaimoment [Nm] | 180.0 |
| Gewicht [kg] | 1.2 |
| Koelvloeistofbestendig | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte (bijvoorbeeld Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Balanceerschroef
Met schroefdraad voor balanceerschroeven (behalve Ø 3, Ø 4 en Ø 5)
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar