arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160 유사 그림

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160

열 수축 툴홀더

ID 243452

CELSIO SCAPTO C6 Ø10x160, 툴홀더
  • 열 수축 툴홀더
  • 시리즈: CELSIO
  • 툴홀더 인터페이스: SCHUNK CAPTO C6
  • 클램핑 지름: 10 mm
  • 투영 길이: 160 mm
  • 흔들림 정확도: DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm
  • 밸런싱 등급: G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
  • 최소 토크: 70 Nm
기술 열 수축 툴홀더
시리즈 CELSIO
툴홀더 인터페이스 SCHUNK CAPTO C6
툴홀더 표준 ISO 26623-1
클램핑 지름 D1 10 mm
D2 [mm] 32.0
D6 [mm] 24.0
투영 길이 L1 [mm]/[인치] 160 mm / 6.3"
L2 [mm] 42.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 135.5
G M8x1
최소 토크 [Nm] 70.0
중량 [kg] 1.8
냉각수 방수 예
이러한 제품 변형은 밀링 및 터닝 센터 모두에 적합합니다.

흔들림 정확도
DIN 69882-8에 따라 클램핑 보어에서 측정 시 ≤ 0.003 mm

밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm

툴 섕크 품질
h6

데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍

툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해

길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 있음

밸런싱 나사
밸런싱 나사용 나사산 포함

개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능