arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
CELSIO SK 50 Ø14x130 Vergelijkbare illustratie

CELSIO SK 50 Ø14x130

Met hitte krimpende gereedschapshouder

IDnr. 208254

CELSIO SK 50 Ø14x130, Gereedschapshouders
  • Met hitte krimpende gereedschapshouder
  • Reeksen: CELSIO
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 50
  • Klemdiameter: 14 mm
  • Uitstekende lengte: 130 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm gemeten in het klemboorgat (volgens DIN 69882-8)
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 180 Nm
技术 热缩刀柄
系列 CELSIO
刀具夹持接口 SK 50
刀柄标准 DIN ISO 7388-1 AD/AF
夹持直径 D1 14 mm
D2 [mm] 34.0
D6 [mm] 27.0
伸出长度 L1 [mm]/[英寸] 130 mm / 5.1"
L2 [mm] 47.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 111.0
G M10x1
最小扭矩 [Nm] 180.0
重量 [kg] 3.2
防冷却剂 是

回转精度
在夹持孔中测量值 ≤ 0.003 mm(根据 DIN 69882-8 标准)

平衡等级
转速为 25,000 RPM 时动平衡等级达到 G2.5 或 Umax < 1 gmm

刀具柄部质量
h6

RAM 数据采集器
符合 DIN 69873 规定的钻孔用于安装数据芯片

刀柄更换
对于自动更换刀柄

冷却剂供应
冷却液供应根据 ISO 7388 AD/AF
为了运输安全,AF 型的孔使用固定螺钉密封

长度调节螺钉
不带轴向长度调节螺钉

平衡螺钉
带螺纹,用于平衡螺钉

单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计