arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 25 Mini HSK-A 63x100 類似のイラスト

ER 25 Mini HSK-A 63x100

ERコレットチャック Mini

IDnr. 23003948

ER 25 Mini HSK-A 63x100, ツールホルダー
  • ERコレットチャック Mini
  • シリーズ: ERコレットチャック Mini
  • ツールバーインターフェース: HSK-A 63
  • 突出長さ: 100 mm
  • 振れ精度: ≤ 0.008 mm、2.5 x D で
  • バランスグレード: 25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5
納品内容: クランプナットが含まれます
テクノロジー ERコレットチャック Mini
シリーズ ERコレットチャック Mini
ツールバーインターフェース HSK-A 63
ツールホルダーの標準 DIN ISO 12164-1
ER クランプのサイズ ER 25
最小クランプ径 D1 [mm] 1.0
最大クランプ径 D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 35.0
D3 [mm] 35.0
突出長さ L1 [mm]/[インチ] 100 mm / 3.9"
突出長さ L1 [mm] 100.0
L4 [mm] 20.5
L5 [mm] 74.0
G M18x1.5
重量 [kg] 1.27
冷却剤対応 あり
標準長さ あり

振れ精度
≤ 0.008 mm、2.5 x D で

バランスグレード
25,000 RPM または Umax < 1 gmm 時に G2.5

データキャリア
DIN 69873 に準ずるデータキャリアの取付け用穴

ツールホルダー交換
自動によるツールホルダー交換向け

長さ設定用ネジ
軸方向長さ調整のための調整ネジ用ネジ山付き (調整ネジは付いていません)

納品内容
クランプナットが含まれます

個別
その他のサイズや特殊設計もご要望により承ります。