ER 25 Mini JIS-BT 40x160
Collet chuck ER mini
IDnr. 23003631
ER 25 Mini JIS-BT 40x160, Portaherramientas
- Collet chuck ER mini
- Serie: Collet chuck ER mini
- Interfaz del portaherramientas: JIS-BT 40
- Longitud de proyección: 160 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Technische gegevens
| Técnica | Collet chuck ER mini |
|---|---|
| Serie | Collet chuck ER mini |
| Interfaz del portaherramientas | JIS-BT 40 |
| Portaherramientas estándar | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| Tamaño de sujeción ER | ER 25 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 1.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 16.0 |
| D2 [mm] | 35.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 160 mm / 6.3" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 20.5 |
| L5 [mm] | 133.0 |
| G | M18x1.5 |
| Peso [kg] | 1.765 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Suministro de refrigerante
Suministro de refrigerante conforme a ISO 7388 JD/JF
Los taladros para la forma JF están sellados para el transporte
Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta