ER 40 P JIS-BT 50x100
ER precisiespankop
ID 1349248
ER 40 P JIS-BT 50x100, Gereedschapshouders
- ER precisiespankop
- Reeksen: ER precisiespankop
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: JIS-BT 50
- Uitstekende lengte: 100 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x DDe uitloopnauwkeurigheid van ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D bij gebruik van de ER-precisiespantang en een bepaalde klemkracht
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
기술 세부 정보
| 기술 | ER 정밀 콜릿 척 |
|---|---|
| 시리즈 | ER 정밀 콜릿 척 |
| 툴홀더 인터페이스 | JIS-BT 50 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 7388-2 JD/JF |
| ER 클램핑 크기 | ER 40 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 4.0 |
| 최소 클램핑 지름 D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 62.0 |
| D3 [mm] | 62.0 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 100 mm / 3.9" |
| 투영 길이 L1 [mm] | 100.0 |
| L4 [mm] | 29.0 |
| L5 [mm] | 62.0 |
| G | M28x1.5 |
| 중량 [kg] | 4.43 |
| 냉각수 방수 | 예 |
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.003mm 이하
ER 정밀 콜릿과 정의된 토크를 사용할 때 2.5 x D에서 0.003mm 이하의 런아웃 정확도를 보장합니다.
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
데이터 캐리어
데이터 캐리어용 보어를 옵션으로 이용 가능
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
ISO 7388 JD/JF에 따른 냉각제 공급
JF형 보어는 수송을 위해 밀폐됩니다.
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
제공 범위
클램핑 너트 포함
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능