arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ER 25 HSK-E 32x80 Similar a la imagen

ER 25 HSK-E 32x80

Collet chucks ER

IDnr. 1357876

ER 25 HSK-E 32x80, Portaherramientas
  • Collet chucks ER
  • Serie: Collet chucks ER
  • Interfaz del portaherramientas: HSK-E 32
  • Longitud de proyección: 80 mm
  • Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
  • Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Material suministrado: Incluye tuerca de sujeción
Técnica Collet chucks ER
Serie Collet chucks ER
Interfaz del portaherramientas HSK-E 32
Portaherramientas estándar DIN 69893-5
Tamaño de sujeción ER ER 25
Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] 1.0
Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] 16.0
D2 [mm] 42.0
D3 [mm] 42.0
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 80 mm / 3.1"
Longitud de proyección L1 [mm] 80.0
L4 [mm] 20.0
L5 [mm] 60.0
G M18x1.5
Peso [kg] 0.36
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D

Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm

Chips de datos
Taladro para portadora de datos de forma opcional

Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas

Tornillo de ajuste de longitud
Con rosca para un tornillo de ajuste de la longitud axial, pero sin tornillo de ajuste

Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta