ER 32 SCAPTO C6x160
Mandrins à pince ER
IDnr. 23005117
ER 32 SCAPTO C6x160, Porte-outils
- Mandrins à pince ER
- Gammes: Mandrins à pince ER
- Interface de porte-outils: SCHUNK CAPTO C6
- Longueur de projection: 160 mm
- Concentricité: ≤ 0,008 mm à 2,5 x D
- Qualité d'équilibrage: G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Technische gegevens
| Technologie | Mandrins à pince ER |
|---|---|
| Gammes | Mandrins à pince ER |
| Interface de porte-outils | SCHUNK CAPTO C6 |
| Porte-outil standard | ISO 26623-1 |
| Taille de serrage ER | ER 32 |
| Diamètre de serrage min. D1 [mm] | 2.0 |
| Diamètre de serrage max. D1 [mm] | 20.0 |
| D2 [mm] | 50.0 |
| D3 [mm] | 50.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 160 mm / 6.3" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 160.0 |
| L4 [mm] | 23.0 |
| L5 [mm] | 135.5 |
| Poids [kg] | 2.23 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
Ces variantes de produit sont adaptées aux centres de fraisage et aux centres de tournage.
Concentricité
≤ 0,008 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Supports de données
Alésage pour puce-support de données informatiques conforme DIN 69873
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Avec écrou de serrage
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande