ER40 HSK-F63x75
Collet chucks ER
IDnr. 1357895
ER40 HSK-F63x75, Portaherramientas
- Collet chucks ER
- Serie: Collet chucks ER
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Longitud de proyección: 75 mm
- Concentricidad: ≤ 0,008 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Technische gegevens
| Técnica | Collet chucks ER |
|---|---|
| Serie | Collet chucks ER |
| Interfaz del portaherramientas | HSK-F 63 |
| Portaherramientas estándar | DIN 69893-6 |
| Tamaño de sujeción ER | ER 40 |
| Diámetro de sujeción mín. D1 [mm] | 4.0 |
| Diámetro de sujeción máx. D1 [mm] | 26.0 |
| D2 [mm] | 63.0 |
| D3 [mm] | 63.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 75 mm / 3.0" |
| Longitud de proyección L1 [mm] | 75.0 |
| L4 [mm] | 26.0 |
| L5 [mm] | 49.0 |
| Peso [kg] | 1.52 |
| Resistente a la refrigeración | sí |
| Longitud estándar | sí |
Concentricidad
≤ 0,008 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Tornillo de ajuste de longitud
Sin tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud
Material suministrado
Incluye tuerca de sujeción
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta