arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
iTENDO² CAT40 Ø3/4x4 Vergelijkbare illustratie

iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"

Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires

IDnr. 1495390

iTENDO² CAT40 Ø3/4x4"
  • Reeks: iTENDO²
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
  • Klemdiameter: 3/4"
  • Uitstekende lengte: 101.6 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 310 Nm
  • Niet bij de levering inbegrepen: Exclusief activeringssleutel
  • Voorwaarde: Om de iTENDO²-gereedschapshouder te gebruiken, is een iTENDO² pad of iTENDO² easy connect nodig.
Technologie Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires
Reeks iTENDO²
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT 40
Standaard voor gereedschapshouder ASME B5.50
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 44.45
D3 [mm] 49
D6 [mm] 38.9
Uitstekende lengte L1 [mm] 101.6
L2 [mm] 51
L3 [mm] 8
L4 [mm] 43.4
L5 [mm] 82.5
G M8x1
Min. draaimoment 310
Gewicht [kg] 1.7
Autonomie van de batterij [h] 10
Versnellingssensor [g] 100
Max. RPM 30000
Externe koeling/interne koeling [bar] 80
iTENDO²-gereedschapshouder enkel in combinatie met een iTENDO² pakket (b.v. iTENDO² Pad)

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar