iTENDO² HSK-A 100 Ø32x115
IDnr. 1509955
- Reeks: iTENDO²
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 100
- Klemdiameter: 32 mm
- Uitstekende lengte: 115 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 650 Nm
- Niet bij de levering inbegrepen: Exclusief activeringssleutel
- Voorwaarde: Om de iTENDO²-gereedschapshouder te gebruiken, is een iTENDO² pad of iTENDO² easy connect nodig.
Technische gegevens
Technologie | Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires |
---|---|
Reeks | iTENDO² |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 100 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 32 mm |
D2 [mm] | 62.5 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 59 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 115 |
L4 [mm] | 61.5 |
L5 [mm] | 86.05 |
Min. draaimoment | 650 |
Gewicht [kg] | 3.5 |
Autonomie van de batterij [h] | 10 |
Versnellingssensor [g] | 100 |
Max. RPM | 25000 |
Externe koeling/interne koeling [bar] | 80 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
Levering
Verbindingsbuis koelvloeistof