iTENDO² pad
IDnr. 1484493
- Reeks: iTENDO²
- Niet bij de levering inbegrepen: Bevat geen iTENDO²-gereedschaphouder. Bestel de iTENDO² met geschikte machine-interface afzonderlijk.
Technische gegevens
Technologie | Sensorische gereedschaphouder, componenten en accessoires |
---|---|
Reeks | iTENDO² |
Datasnelheid [Hz] | 10 |
Optionele ruwe gegevens [Hz] | 15000 |
Variant
Voor directe aansluiting op een iTENDO²-gereedschaphouder.
Waarde weergeven op de tablet-pc:
Chatter index bij 10 Hz (verdere evaluaties zijn aan de gang). Ruwe gegevens kunnen echter ook worden geëxporteerd met 15 kHz.
Individueel
Slim realtime sensorsysteem voor eenvoudige procesbewaking en maximale stilstandtijden
Draaisnelheden tot 30.000 omw./min. - breed inzetbaar in vele toepassingen
Levering
Etui, tablet PC met software, internationale voedingsadapter, oplaadkabel voor tablet en oplaadkabel iTENDO². Alle onderdelen in een handige metalen behuizing.
Toepassingsgebieden
Bepaling van trillingen in het proces, vergelijking van trillingen in processen. Processen kunnen worden geoptimaliseerd met betrekking tot gereedschappen en klemming. De toestand van de machine kan ook worden vastgelegd en gedocumenteerd. Opnames kunnen worden opgenomen, opgeslagen en geëxporteerd. Alarmen en trendgrenzen kunnen worden bewaakt en gevisualiseerd via de tablet PC (geen machineverbinding).