TENDO EC BT-DC30 Ø20x90
IDnr. 206586
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO E compact
- Dual Contact-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: BT-DC 30
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 90 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 400 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO E compact |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | BT-DC 30 |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 68 |
G | M8x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 400 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Dual Contact-variant | ja |
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Kort, stevig ontwerp
Vormen en afmetingen volgens ISO 7388
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 JD
Gezichtscontact
Vergelijkbaar met DIN ISO 7388-2 JD echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar