arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4 Vergelijkbare illustratie

TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4"

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1324776

TENDO EC CAT-DC40 Ø3/4"x4", Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: TENDO E compact
  • Dual Contact-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT-DC 40
  • Klemdiameter: 3/4"
  • Uitstekende lengte: 101.6 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 520 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO E compact
Scheidingvlak met de gereedschaphouder CAT-DC 40
Klemdiameter D1 3/4"
D2 [mm] 49
D6 [mm] 38
L2 [mm] 51
L3 [mm] 10
L4 [mm] 82.55
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 520
Gewicht [kg] 1.8
Dual Contact-variant ja

Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Kort, stevig ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Gezichtscontact
Vergelijkbaar met ASME B5.50 echter met vlakcontact
Dual Contact-versie met tegelijk conusvormige en vlakke werkoppervlakken

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar