TENDO EC HSK-A63 Ø20x130
IDnr. 20064357
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO E compact
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 130 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,005 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 400 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO E compact |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 44.5 |
D6 [mm] | 38 |
Uitstekende lengte L1 [mm] | 130 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 50 |
L5 [mm] | 104 |
G | M8x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 400 |
Gewicht [kg] | 1.68 |
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,005 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
MQL (Minimal Quantity Lubrication)
Ontwerp geschikt voor MQL-bewerkingen, verkrijgbaar op aanvraag
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar