TENDO EC SCAPTO C5 Ø1/2"x70
IDnr. 206844
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO E compact
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C5
- Klemdiameter: 1/2"
- Uitstekende lengte: 70 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 120 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | TENDO E compact |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C5 |
Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
Klemdiameter D1 | 1/2" |
D2 [mm] | 42 |
D3 [mm] | 49.5 |
D6 [mm] | 32 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 70 mm / 2.8" |
L2 [mm] | 46 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 33 |
L5 [mm] | 49 |
G | M8x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 120 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Variant
TENDO E compact (E compact = uitstekende kosten-prestatiesverhouding)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar