TENDO LSS HSK-A63 Ø20x200
IDnr. 204536
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO LSS
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 200 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 180 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO LSS |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 63 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 30 |
D3 [mm] | 40.2 |
D4 [mm] | 50.25 |
D6 [mm] | 26 |
L2 [mm] | 51 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 40.5 |
L5 [mm] | 132 |
L6 [mm] | 174 |
G | M16x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 180 |
Gewicht [kg] | 2 |
Variant
Lang, supersmal ontwerp
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar