arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO LSS SK40 Ø12x200 Vergelijkbare illustratie

TENDO LSS SK40 Ø12x200

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 205584

TENDO LSS SK40 Ø12x200, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: TENDO LSS
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SK 40
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Uitstekende lengte: 200 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,006 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 55 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO LSS
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SK 40
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 7388-1 AD/AF
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 22
D3 [mm] 32.2
D4 [mm] 50.25
D6 [mm] 18
L2 [mm] 46
L3 [mm] 10
L4 [mm] 40.5
L5 [mm] 130
L6 [mm] 180.9
G M10x1
Min. draaimoment [Nm] 55
Gewicht [kg] 1.8

Variant
Lang, supersmal ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,006 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Koelvloeistofvoorziening volgens ISO 7388 AD/AF
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar