arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95 Vergelijkbare illustratie

TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 208405

TENDO RLA HSK-A50 Ø16x95, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: TENDO RLA
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 50
  • Klemdiameter: 16 mm
  • Uitstekende lengte: 95 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 185 Nm
Levering: Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO RLA
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 50
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 16 mm
D2 [mm] 38
D3 [mm] 53
D6 [mm] 34
Uitstekende lengte L1 [mm] 95
L2 [mm] 48.7
L3 [mm] 10
L4 [mm] 36.5
L5 [mm] 69
Min. draaimoment [Nm] 185
Gewicht [kg] 1.2

Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Stelschroef voor de lengte
Met stelschroef voor radiale lengteverstelling voor micron-nauwkeurige gereedschapsinstelling

Levering
Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar