TENDO RLA HSK-A80 Ø25x115
IDnr. 205987
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO RLA
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 80
- Klemdiameter: 25 mm
- Uitstekende lengte: 115 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 400 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | TENDO RLA |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HSK-A 80 |
Standaard voor gereedschapshouder | DIN ISO 12164-1 |
Klemdiameter D1 | 25 mm |
D2 [mm] | 57 |
D3 [mm] | 63 |
D6 [mm] | 53 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 115 mm / 4.5" |
L2 [mm] | 57 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 58.5 |
L5 [mm] | 89 |
Min. draaimoment [Nm] | 400 |
Gewicht [kg] | 2.7 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met stelschroef voor radiale lengteverstelling voor micron-nauwkeurige gereedschapsinstelling
Levering
Inclusief ringsleutel voor TENDO RLA, zonder activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar