TENDO Slim 4ax CF CAT40 Ø8x120
IDnr. 1458072
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeks: TENDO Slim 4ax
- Cool Flow-variant
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: CAT 40
- Klemdiameter: 8 mm
- Uitstekende lengte: 120 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 23 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeks | TENDO Slim 4ax |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | CAT 40 |
Standaard voor gereedschapshouder | ASME B5.50 |
Klemdiameter D1 | 8 mm |
D2 [mm] | 27 |
D6 [mm] | 21 |
L2 [mm] | 36.5 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 100.95 |
G | M10x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 23 |
Gewicht [kg] | 0.9 |
Cool Flow-variant | ja |
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdrager
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Gerichte koeling via vier koelvloeistofkanalen, die in een hoek van 90° op de klemdiameter zijn gemonteerd.
Koelvloeistoftoevoer volgens ASME B5.50
De boorgaten voor een AF-vorm worden als met stelschroeven verzegeld voor transport
Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar