arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120 Vergelijkbare illustratie

TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120

Hydraulische expansie-gereedschapshouder

IDnr. 1318352

TENDO Slim 4ax CF HSK-A63 Ø6x120, Gereedschapshouders
  • Hydraulische expansie-gereedschapshouder
  • Reeks: TENDO Slim 4ax
  • Cool Flow-variant
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 63
  • Klemdiameter: 6 mm
  • Uitstekende lengte: 120 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 16 Nm
Levering: Exclusief activeringssleutel
Technologie Hydraulische expansie-gereedschapshouder
Reeks TENDO Slim 4ax
Scheidingvlak met de gereedschaphouder HSK-A 63
Standaard voor gereedschapshouder DIN ISO 12164-1
Klemdiameter D1 6 mm
D2 [mm] 27
D6 [mm] 21
L2 [mm] 38.2
L3 [mm] 10
L4 [mm] 94
G M5x0.8
Min. draaimoment [Nm] 16
Gewicht [kg] 1
Cool Flow-variant ja

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,006 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd

Gegevensdrager
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Koelmiddeltoevoer
Cool Flow-versie
Gerichte koeling via vier koelvloeistofkanalen, die in een hoek van 90° op de klemdiameter zijn gemonteerd.

Stelschroef voor de lengte
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Levering
Exclusief activeringssleutel

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar