TENDO Slim 4ax SCAPTO C6 Ø20x85
IDnr. 1480911
- Hydraulische expansie-gereedschapshouder
- Reeksen: TENDO Slim 4ax
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C6
- Klemdiameter: 20 mm
- Uitstekende lengte: 85 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: < 0,003 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 330 Nm
Technische gegevens
Technologie | Hydraulische expansie-gereedschapshouder |
---|---|
Reeksen | TENDO Slim 4ax |
Scheidingvlak met de gereedschaphouder | SCHUNK CAPTO C6 |
Standaard voor gereedschapshouder | ISO 26623-1 |
Klemdiameter D1 | 20 mm |
D2 [mm] | 42 |
D6 [mm] | 33 |
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 85 mm / 3.3" |
L2 [mm] | 52 |
L3 [mm] | 10 |
L4 [mm] | 63 |
G | M16x1 |
Min. draaimoment [Nm] | 330 |
Gewicht [kg] | 1.2 |
Uitloopnauwkeurigheid
< 0,003 mm bij 2,5 x D
Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Tussenliggende hulzen
Met behulp van de tussenhulzen kunnen bredere schachtdiameters worden geklemd
Gegevensdragers
Boorgat voor gegevensdrager optioneel
Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders
Lengte-instelschroef
Met afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Levering
Exclusief activeringssleutel
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar
CAD-gegevens
Er zijn tekeningen volgens DIN SPEC 69874 beschikbaar op schunk.com; voor meer informatie kunt u contact opnemen met cad.cax.daten@de.schunk.com.