arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
TRIBOS-M ER 32 Ø3x25.5 Illustration similar

TRIBOS-M ER 32 Ø3x25.5

Polygonal toolholders

ID 1355021

TRIBOS-M ER 32 Ø3x25.5, Toolholders
  • Polygonal toolholders
  • Series: TRIBOS-Mini
  • Toolholder interface: ER 32
  • Clamping diameter: 3 mm
  • Projecting length: 33.7 mm
  • Run-out accuracy: ≤ 0.01 mm of 2.5 x D
  • Min. torque: 1.5 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-Mini
Scheidingvlak met de gereedschaphouder ER 32
Standaard voor gereedschapshouder ISO 15488-A
Klemdiameter D1 3 mm
ER-klemformaat ER 32
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
L [mm] 65.5
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 33,7 mm / 1.3"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 25.5
G M8x1
Min. draaimoment [Nm] 1.5
Gewicht [kg] 0.28
Compatibel met alle conventionele ER-klemmoeren
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Variant
Draaisymmetrisch ontwerp

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm op 2,5 x D

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
Diepteaanslag verkrijgbaar als accessoire

Kegeluitvoering
ER-kegel conform vorm A DIN-6388
Extra ER-kegeluitvoering op aanvraag beschikbaar

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar