TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50
Portaherramientas de sujeción poligonal
IDnr. 25005566
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø2x50, Portaherramientas
- Portaherramientas de sujeción poligonal
- Serie: TRIBOS-Mini
- Interfaz del portaherramientas: SCHUNK CAPTO C4
- Diámetro de sujeción: 2 mm
- Longitud de proyección: 50 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
- Par de apriete mín.: 1 Nm
Technische gegevens
| Técnica | Portaherramientas de sujeción poligonal |
|---|---|
| Serie | TRIBOS-Mini |
| Interfaz del portaherramientas | SCHUNK CAPTO C4 |
| Portaherramientas estándar | ISO 26623-1 |
| Diámetro de sujeción D1 | 2 mm |
| D2 [mm] | 9.0 |
| D3 [mm] | 11.0 |
| D4 [mm] | 32.0 |
| Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] | 50 mm / 2.0" |
| L4 [mm] | 22.5 |
| L5 [mm] | 24.0 |
| L6 [mm] | 30.0 |
| Par de apriete mín. [Nm] | 1.0 |
| Peso [kg] | 0.23 |
| Longitud estándar | sí |
Estas variantes del producto son adecuadas tanto para centros de fresado como de torneado
Concentricidad
≤ 0,003 mm a 2,5 x D
Calidad de equilibrado
G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Calidad del zanco de la herramienta
h6
Chips de datos
Taladros para portadoras de datos según DIN 69873
Cambios de portaherramientas
Para cambios automáticos de portaherramientas
Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta