arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 25005570

TRIBOS-M SCAPTO C4 Ø5x50, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-Mini
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C4
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 3.5 Nm
Technologia Poligonalne oprawki narzędziowe
Seria TRIBOS-Mini
Złącze uchwytu narzędziowego SCHUNK CAPTO C4
Standardowy uchwyt narzędziowy ISO 26623-1
Średnica mocowania D1 5 mm
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 11.0
D4 [mm] 32.0
Długość wystającej części L1 [mm]/[cale] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 24.0
L6 [mm] 30.0
Min. moment obrotowy [Nm] 3.5
Masa [kg] 0.23
Standardowa długość tak
Te warianty produktów nadają się zarówno do frezarek, jak i centrów tokarskich

Dokładność ruchu obrotowego
≤ 0,003 mm przy 2,5 x D

Stopień wyważenia
2,5 G przy 25 tys. obr./min lub Umaks. < 1 gmm

Jakość trzonka narzędzia
h6

Nośniki danych
Otwory na nośniki danych zgodnie z normą DIN 69873

Wymiany oprawek narzędziowych
Do automatycznych wymian oprawek narzędziowych

Pojedynczy
Dodatkowe rozmiary i indywidualnie dobierane konstrukcje dostępne na zamówienie