TRIBOS-RM HJND 21 Ø9x55
IDnr. 1346208
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HJND 21
- Klemdiameter: 9 mm
- Uitstekende lengte: 55 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,01 mm of 4 x D
- Balanceergraad: Resterende onbalans 2 gmm/kg
- Min. draaimoment: 25 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonale gereedschapshouders |
|---|---|
| Reeksen | TRIBOS-RM |
| Scheidingvlak met de gereedschaphouder | HJND 21 |
| Klemdiameter D1 | 9 mm |
| D2 [mm] | 25.0 |
| D3 [mm] | 35.0 |
| D4 [mm] | 40.0 |
| D5 [mm] | 50.0 |
| L [mm] | 88.0 |
| Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] | 55 mm / 2.2" |
| L4 [mm] | 35.0 |
| L5 [mm] | 43.0 |
| L6 [mm] | 48.0 |
| G | M22x1.5 |
| Min. draaimoment [Nm] | 25.0 |
| Sleutelmaat A/F | 32.0 |
| Max. aantrekmoment [Nm] | 40.0 |
Variant
Het volgende inzetstuk voor verkleining is een geschikt alternatief voor zijdelingse verbindingen: TRIBOS-RM SRE SO 25 (1351507)
Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,01 mm of 4 x D
Balanceergraad
Resterende onbalans 2 gmm/kg
Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6
Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte
De minimale klemdiepte voor Ø 7 - Ø 9 is 25 mm en voor 10 - Ø 12, is deze 29 mm
De maximale klemdiepte is 88 mm
Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar