arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45 Podobné zobrazení

TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45

Polygonální upínače nástrojů

IDnr. 1355381

TRIBOS-RM HJND 50 Ø7x45, Upínače nástrojů
  • Polygonální upínače nástrojů
  • Řada: TRIBOS-RM
  • Rozhraní upínače nástrojů: HJND 50
  • Uchopovací průměr: 7 mm
  • Projekční délka: 45 mm
  • Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 4 x D
  • Stupeň vyvážení: Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg
  • Min. točivý moment: 6 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-RM
Rozhraní upínače nástrojů HJND 50
Upínací průměr D1 7 mm
D2 [mm] 14.0
D3 [mm] 17.5
D4 [mm] 19.0
D5 [mm] 23.0
L [mm] 64.5
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 45 mm / 1.8"
L2 [mm] 40.0
L4 [mm] 30.0
L5 [mm] 35.0
L6 [mm] 37.0
G M8
Min. točivý moment [Nm] 6.0
Velikost klíče A/F 16.0
Max. utahovací moment [Nm] 8.0

Provedení
Následující redukční vložka je vhodnou alternativou pro boční spojení: TRIBOS-RM SRE SO 14 (1351506)

Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 4 x D

Stupeň vyvážení
Zbytková nevyváženost 2 gmm/kg

Jakost stopky nástroje
h6

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Minimální hloubka upnutí je 25 mm
Maximální hloubka upnutí je L2= 40 mm

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání