arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø5x50 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø5x50

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 225883

TRIBOS-RM HSK-A 32 Ø5x50, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 32
  • Klemdiameter: 5 mm
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 5 Nm
Technologie Polygonální upínače nástrojů
Řada TRIBOS-RM
Rozhraní upínače nástrojů HSK-A 32
Norma upínače držáku DIN ISO 12164-1
Upínací průměr D1 5 mm
D2 [mm] 20.0
Projekční délka L1 [mm]/[palce] 50 mm / 2.0"
L2 [mm] 32.0
L4 [mm] 30.0
Min. točivý moment [Nm] 5.0
Vlastní hmotnost [kg] 0.25
Standardní délka ano

Provedení
Velmi stabilní konstrukce pro rychlou a přesnou práci

Obvodová házivost
≤ 0,003 mm při 2,5 x D

Stupeň vyvážení
G2,5 při 25.000 ot/min nebo Umax < 1 gmm

Jakost stopky nástroje
h6

Datové nosiče
Vyvrtané otvory pro nosiče dat podle DIN 69873

Výměny upínače nástrojů
Pro automatickou výměnu upínače nástrojů

Napájení chladivem
Se závitem pro trubku chladiva

Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky

Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání