TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78
Polygonale gereedschapshouders
IDnr. 225979
Dit product is uit productie genomen en niet langer verkrijgbaar.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TRIBOS-RM HSK-A 40 Ø12x78, Gereedschapshouders
- Polygonale gereedschapshouders
- Reeksen: TRIBOS-RM
- Scheidingvlak met de gereedschaphouder: HSK-A 40
- Klemdiameter: 12 mm
- Uitstekende lengte: 78 mm
- Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,006 mm bij 2,5 x D
- Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
- Min. draaimoment: 20 Nm
Technische gegevens
| 기술 | 다각형 툴홀더 |
|---|---|
| 시리즈 | TRIBOS-RM |
| 툴홀더 인터페이스 | HSK-A 40 |
| 툴홀더 표준 | DIN ISO 12164-1 |
| 클램핑 지름 D1 | 12 mm |
| D2 [mm] | 20.0 |
| D3 [mm] | 21.5 |
| 투영 길이 L1 [mm]/[인치] | 78 mm / 3.1" |
| L2 [mm] | 60.2 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 58.0 |
| 최소 토크 [Nm] | 20.0 |
| 중량 [kg] | 0.65 |
| 표준 길이 | 예 |
버전
빠르고 정밀한 작업을 위한 매우 안정적인 디자인
흔들림 정확도
2.5 x D에서 0.006 이하
밸런싱 등급
G2.5 @ 25,000 RPM 또는 Umax < 1 gmm
툴 섕크 품질
h6
중간 슬리브
추가 섕크 지름은 중간 슬리브를 사용하여 클램핑할 수 있습니다.
데이터 캐리어
DIN 69873에 따른 데이터 캐리어용 보어 구멍
툴홀더 변경
자동화 툴홀더 변경을 위해
냉각수 공급
냉각제 튜브 나사산 포함
길이 조정 나사
축방향 길이 조절을 위한 조정 나사 없음
개별
요청 시 추가 크기 및 맞춤형 디자인 사용 가능