TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5
Polygonální upínače nástrojů
IDnr. 1388738
Dit product wordt stopgezet en zal slechts een beperkte tijd beschikbaar zijn.
Meer informatie en contact opnemen hier.
TRIBOS-RM KD LS ER 25 Ø10x33.5, Upínače nástrojů
- Polygonální upínače nástrojů
- Řada: TRIBOS-RM
- Rozhraní upínače nástrojů: ER 25
- Verze odolná proti chladicí kapalině
- Uchopovací průměr: 10 mm
- Projekční délka: 41 mm
- Obvodová házivost: ≤ 0,01 mm při 2,5 x D
- Min. točivý moment: 15 Nm
Technische gegevens
| Technologie | Polygonální upínače nástrojů |
|---|---|
| Řada | TRIBOS-RM |
| Rozhraní upínače nástrojů | ER 25 |
| Norma upínače držáku | ISO 15488-A |
| Upínací průměr D1 | 10 mm |
| Upínací velikost ER | ER 25 |
| D2 [mm] | 18.0 |
| D3 [mm] | 19.0 |
| L [mm] | 67.5 |
| Projekční délka L1 [mm]/[palce] | 41 mm / 1.6" |
| L2 [mm] | 55.0 |
| L4 [mm] | 30.0 |
| L5 [mm] | 33.5 |
| G | M6x1 |
| Min. točivý moment [Nm] | 15.0 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.27 |
Kompatibilní se všemi běžnými upínacími maticemi ER
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Tyto varianty produktu jsou vhodné jak pro frézovací, tak pro soustružnická centra
Provedení
Rotačně-symetrické provedení
Verze odolná proti chladicí kapalině
Obvodová házivost
≤ 0,01 mm při 2,5 x D
Jakost stopky nástroje
h6
Šroub pro nastavení délky
Bez stavěcího šroubu pro nastavení axiální délky
Hloubkový doraz je k dispozici jako příslušenství
Kuželové provedení
Kužel ER podle tvaru A DIN-6388
Na vyžádání jsou k dispozici další provedení kuželu ER
Individuální
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání