arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50 Vergelijkbare illustratie

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50

Polygonale gereedschapshouders

IDnr. 25005561

TRIBOS-RM SCAPTO C4 Ø8x50, Gereedschapshouders
  • Polygonale gereedschapshouders
  • Reeksen: TRIBOS-RM
  • Scheidingvlak met de gereedschaphouder: SCHUNK CAPTO C4
  • Klemdiameter: 8 mm
  • Uitstekende lengte: 50 mm
  • Uitloopnauwkeurigheid: ≤ 0,003 mm bij 2,5 x D
  • Balanceergraad: G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm
  • Min. draaimoment: 15 Nm
Technologie Polygonale gereedschapshouders
Reeksen TRIBOS-RM
Scheidingvlak met de gereedschaphouder SCHUNK CAPTO C4
Standaard voor gereedschapshouder ISO 26623-1
Klemdiameter D1 8 mm
D2 [mm] 20.0
Uitstekende lengte L1 [mm] [inch] 50 mm / 2.0"
L4 [mm] 30.0
Min. draaimoment [Nm] 15.0
Gewicht [kg] 0.41
Standaardlengte ja
Deze productvarianten zijn geschikt voor zowel frees- als draaicentra

Uitloopnauwkeurigheid
≤ 0,003 mm bij 2,5 x D

Balanceergraad
G2.5 bij 25.000 tpm of Umax < 1 gmm

Kwaliteit van de gereedschapsschacht
h6

Gegevensdragers
Boorgaten voor gegevensdragers volgens DIN 69873

Wissel van gereedschapshouders
Voor automatische wissel van gereedschapshouders

Lengte-instelschroef
Zonder afstelschroef voor de afstelling van de axiale lengte

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar